(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) N736Y08

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着)  N736Y08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,203円
税込単価
5,723円

【特長】・基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。・熱に強...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4901860282925
  • トラスココード:
    514-2716
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 質量(g):
    1080.000
  • テープカット条件:
    手で切断可能
  • 粘着力(N/10mm):
    3.3
  • 粘着力(N/25mm):
    8.25
  • 色:
    マンゴー
  • 厚さ(mm):
    0.127
  • 長さ(m):
    25
  • 幅(mm):
    300
  • 紙管サイズ(mm):
    76

型番

N736Y08 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N736Y08

1個

5,203( 5,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材の強度が強く、粗面粘着力・耐熱性に優れた養生テープです。
・熱に強く、アスファルト施工時なども熱による収縮もほとんどありません。
・粘着剤:アクリル系
【用途】
・道路工事などの屋外養生用途に。
・簡易のラインテープや注意喚起の為の養生・仮止め用途に。
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス
・粘着剤:アクリル系

N736Y08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) N736Y08の型番N736Y08のページです。
型番N736Y08に関する仕様情報を記載しております。

屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着) N736Y08のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました