(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガレージジャッキ GJ142

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ガレージジャッキ GJ142

通常単価(税別)
29,325円
税込単価
32,258円

【特長】・耐荷重3000kgまで対応可能な、低床タイプのジャッキです・最低地上...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    720
  • 高さ(mm):
    220
  • 幅(mm):
    360
  • JANコード:
    2006000001427
  • 質量(g):
    45800.0
  • トラスココード:
    253-9513
  • ハンドル長(mm):
    1270(装着時)
  • 揚力(t):
    3

型番

2006000001427 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

奥行(mm)720高さ(mm)220
幅(mm)360JANコード2006000001427
質量(g)45800.0トラスココード253-9513
ハンドル長(mm)1270(装着時)揚力(t)3

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2006000001427

1個

29,325( 32,258円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重3000kgまで対応可能な、低床タイプのジャッキです
・最低地上高の低いクルマに対応した、アーム全体が低い低床設計で、奥まったジャッキアップポイントにも届きやすくなっています
・2つのポンプピストンで、少ないストロークでアームを上げることができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガレージジャッキ GJ142の型番2006000001427のページです。
型番2006000001427に関する仕様情報を記載しております。

ガレージジャッキ GJ142のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト