(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

隙間収納ワゴン・ストッカー"スキピタ" ワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:811000974
隙間収納ワゴン・ストッカー"スキピタ" ワゴン ワゴン

通常単価(税別)
5,871円
税込単価
6,458円

【特長】・スクエア柱、ハンドルを内側に納めたスッキリ形状天板により、ストッカー...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 耐荷重(kg/段):
    2
  • 有効内寸(mm)奥行:
    403
  • 耐荷重(kg/段)天板:
    3
  • 材質2:
    キャスター:ナイロン・スチール
  • 外形寸法(mm)奥行:
    450
  • 外形寸法(mm)高さ:
    850
  • 色:
    ホワイト
  • 耐荷重(kg/段)下:
    3

(i)ご注意

  • ワゴンはストッカーの上に1台まで積み重ね可能です。(ストッカー5段タイプは不可)

型番

811000974 解除

Loading...

 
カタログを表示

811000974 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
外形寸法(mm)間口
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

811000974

4904746118516
2020.0
207-8843
228
88
270
3

1個

5,871( 6,458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクエア柱、ハンドルを内側に納めたスッキリ形状天板により、ストッカーとコーディネートできるデザインにしました
・フラットなデザインのストッカーやボックスと組み合わせて使っても、相性抜群です
・差し込み式キャスター付きです
・スタイリッシュなホワイトカラーで、キッチンや洗面所などあらゆるシーンでのストック収納におすすめです
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・キャスター:ナイロン・スチール

(i)ご注意

  • ワゴンはストッカーの上に1台まで積み重ね可能です。(ストッカー5段タイプは不可)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

隙間収納ワゴン・ストッカー"スキピタ" ワゴンの型番811000974のページです。
型番811000974に関する仕様情報を記載しております。

隙間収納ワゴン・ストッカー"スキピタ" ワゴンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
811000972
811000973
811000975
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 外形寸法(mm)間口 段数(段)

5,277円

( 5,805円 )
1個 -

1日目

49047461184931720.0207-88411282951703

6,788円

( 7,467円 )
1個 -

1日目

49047461185091930.0207-8842128881704

6,100円

( 6,710円 )
1個 -

1日目

49047461185232340.0207-8844228882704

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました