(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ラック"PRXピタッ!と伸びるんキャリー"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ラック"PRXピタッ!と伸びるんキャリー"

通常単価(税別)
5,222円
税込単価
5,744円

【特長】・押し入れやクローゼットなど、使う場所の奥行に合わせて出し入れできるキ...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4904746081353
  • 質量(g):
    1500.0
  • トラスココード:
    836-0031
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 耐荷重(kg):
    30
  • 材質2:
    取っ手パイプ:スチール粉体塗装
  • 奥行(mm):
    540~760
  • 間口(mm):
    370
  • 高さ(mm):
    110
  • 色:
    ベージュ
  • 材質3:
    キャスター:ポリプロピレン(PP)、スチール●すべり止めシール:EVA
  • 材質4:
    脚柱:スチール鋼管粉体塗装

型番

811000420 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

811000420

1個

5,222( 5,744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・押し入れやクローゼットなど、使う場所の奥行に合わせて出し入れできるキャリーです
・奥行は無段階伸縮式(54~76cm)です
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・取っ手パイプ:スチール粉体塗装
・キャスター:ポリプロピレン(PP)、スチール
・すべり止めシール:EVA
・脚柱:スチール鋼管粉体塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ラック"PRXピタッ!と伸びるんキャリー"の型番811000420のページです。
型番811000420に関する仕様情報を記載しております。

収納ラック"PRXピタッ!と伸びるんキャリー"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました