(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆型LEDハンドランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆型LEDハンドランプ

通常単価(税別)
89,175円
税込単価
98,093円

【特長】・d2G4基準合格品・可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4930510313054
  • トラスココード:
    567-9422
  • 消費電力(W):
    11
  • 全長(mm):
    375
  • 電源(V):
    100
  • 質量(g):
    3000.0
  • 外径(mm):
    150

(i)ご注意

  • ケーブル、コンセントプラグは別売、都度お見積りです。

型番

HEP-11D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEP-11D

1個

89,175( 98,093円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・d2G4基準合格品
・可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます
・横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です
・適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
【用途】
・化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています

(i)ご注意

  • ケーブル、コンセントプラグは別売、都度お見積りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆型LEDハンドランプの型番HEP-11Dのページです。
型番HEP-11Dに関する仕様情報を記載しております。

防爆型LEDハンドランプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました