(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:115.326007
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ タイセッソウテブクロ

通常単価(税別)
3,603円
税込単価
3,963円

【特長】・ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    2.2
  • 色:
    グリーン/ホワイト
  • EN388 2016規格:
    2X32DP
  • 材質1:
    手のひら部:山羊革
  • 材質2:
    手の甲部:スパンデックス、TPRゴム

型番

115.326007 解除

Loading...

 
カタログを表示

115.326007 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

115.326007

S
19
21.5
8.2
7023775326703
200.000
659-2654
ライナー部:ProTex[[R上]]メンブレン、ポリエステル

1個

3,603( 3,963円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています
・手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します
・手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています
・手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています
・手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています
・手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます
・手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]カラーです
【用途】
・手を挟むリスクの高い作業に
・雨天での作業に
【材質】
・手のひら部:山羊革
・手の甲部:スパンデックス、TPRゴム
・ライナー部:ProTex[[R上]]メンブレン、ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプの型番115.326007のページです。
型番115.326007に関する仕様情報を記載しております。

耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
115.326008
115.326009
115.326010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 材質3

3,603円

( 3,963円 )
1個 -

19日目

M21238.57023775326802220.000659-1174ライナー部:ProTex[[R上]]メンブレン、ポリエステル

3,603円

( 3,963円 )
1個 -

19日目

L222497023775326901250.000659-2646ライナー部:ProTex[[R上]]メンブレン、ポリエステル

3,603円

( 3,963円 )
1個 -

19日目

XL23259.37023775326000250.000659-2647ライナー部:ProTex[[R上]]メンブレン、ポリエステル

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました