(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トライト LED調光仕様シームレス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLSML600-271D
トライト LED調光仕様シームレス オフィスヨウショウメイキグ

通常単価(税別)
8,925円
税込単価
9,818円

【特長】・調光可能なシームレス照明です

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    38
  • 幅(mm):
    29

型番

TLSML600-271D 解除

Loading...

 
カタログを表示

TLSML600-271D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
明るさ(lm)
消費電力(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLSML600-271D

195-4760
185.000
650
1000
9.5

1個

8,925( 9,818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調光可能なシームレス照明です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライト LED調光仕様シームレスの型番TLSML600-271Dのページです。
型番TLSML600-271Dに関する仕様情報を記載しております。

トライト LED調光仕様シームレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLSML1200-271D
TLSML900-271D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 長さ(mm) 明るさ(lm) 消費電力(W)

13,475円

( 14,823円 )
1個 -

4日目

195-4758300.0001250200018.5

11,025円

( 12,128円 )
1個 -

1日目

195-4759240.000950155014.5

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました