(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MX-6イヤーマフ消耗品キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MX-6イヤーマフ消耗品キット

通常単価(税別)
4,968円
税込単価
5,465円

【特長】・耳あて部分の消耗品を簡単に取り替えられます【用途】・イヤーマフの吸音...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    0092311613505
  • トラスココード:
    137-1750
  • 質量(g):
    45.000
  • 材質1:
    ウレタン
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 高さ(mm):
    216
  • 長さ(mm):
    フリー
  • 適合機種:
    6130
  • 幅(mm):
    50

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6135

1個

4,968( 5,465円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耳あて部分の消耗品を簡単に取り替えられます
【用途】
・イヤーマフの吸音材、クッションの取替え
【材質】
・ウレタン
・ポリエステル
・吸音材
・クッション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX-6イヤーマフ消耗品キットの型番6135のページです。
型番6135に関する仕様情報を記載しております。

MX-6イヤーマフ消耗品キットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました