(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HAT-F13-38
フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ キノウテープ

フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズ HAT-F13-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,544円
税込単価
6,098円

【特長】・耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです【材質...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    ~200
  • 長さ(m):
    10
  • 材質1:
    表面:フッ素樹脂(PTFE)
  • 材質2:
    支持体:ガラスクロス
  • 材質3:
    糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤

型番

HAT-F13-38 解除

Loading...

HAT-F13-38 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N/10mm)
粘着力(N/25mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAT-F13-38

0.13
薄茶
38
140
11.2
4595641961453
104.000
538-9446

1個

5,544( 6,098円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです
【材質】
・表面:フッ素樹脂(PTFE)
・支持体:ガラスクロス
・糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤

HAT-F13-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズの型番HAT-F13-38のページです。
型番HAT-F13-38に関する仕様情報を記載しております。

フッ素樹脂粘着テープ HAT-Fシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HAT-F13-19
HAT-F13-25
HAT-F13-30
HAT-F13-50
HAT-F18-13
HAT-F18-19
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ(mm) 幅(mm) 引張強度(N/10mm) 粘着力(N/25mm) JANコード 質量(g) トラスココード

3,219円

( 3,541円 )
1個 -

1日目

0.13薄茶1914011.2459564196142256.000538-9460

4,068円

( 4,475円 )
1個 -

1日目

0.13薄茶2514011.2459564196143967.000538-9468

4,473円

( 4,920円 )
1個 -

1日目

0.13薄茶3014011.2459564196144681.000538-9505

5,859円

( 6,445円 )
1個 -

1日目

0.13薄茶5014011.24595641961460131.000538-9428

3,033円

( 3,336円 )
1個 -

1日目

0.181324013.5459564196157654.000538-9511

4,237円

( 4,661円 )
1個 -

1日目

0.181924013.5459564196158376.000538-9442

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました