(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難燃腕カバー 吸汗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

難燃腕カバー 吸汗

通常単価(税別)
6,109円
税込単価
6,720円

【特長】・吸汗性があります【用途】・自動車・鉄鋼・機械工場等【材質】・テクノー...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    168-4047
  • JANコード:
    4528732297933
  • 質量(g):
    70.000
  • 材質1:
    テクノーラ[[RD]](トワロン[[RD]])35%●難燃レーヨン65%
  • 厚さ(mm):
    1
  • 幅(cm):
    16
  • 色:
    グリーン
  • サイズ:
    フリー
  • 長さ(cm):
    36

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EAC52

1個

6,109( 6,720円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗性があります
【用途】
・自動車・鉄鋼・機械工場等
【材質】
・テクノーラ[[RD]](トワロン[[RD]])35%
・難燃レーヨン65%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃腕カバー 吸汗の型番EAC52のページです。
型番EAC52に関する仕様情報を記載しております。

難燃腕カバー 吸汗のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました