(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポーター(腰用) しっかり保護用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サポーター(腰用) しっかり保護用

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,261円
税込価格
7,987円

【特長】・クッション支持パッドが腰背部をしっかりサポートします・モノフィラメン...

詳細情報を確認する

  • サポートレベル:
    中程度・固定
  • 材質1:
    ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ウエスト(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
74~99
4549395755677
321.000
161-5919

1個

7,261( 7,987円 )

1日目

一部当日出荷可能

99~127
4549395755684
359.000
161-5920

1個

7,261( 7,987円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション支持パッドが腰背部をしっかりサポートします
・モノフィラメントストラップにより、通気性が向上しています
【用途】
・関節の動きをしっかりサポートしたい時に
【材質】
・ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポーター(腰用) しっかり保護用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました