(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00001-16144
コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップ トリョウ

通常単価(税別)
21,551円
税込単価
23,706円

【特長】・塗膜が硬いので摩耗に強く、防塵効果もあります・アトミクス社のフロアト...

詳細情報を確認する

  • 塗り重ね可能時間:
    3時間以上(冬期は6時間以上)
  • 容量(kg):
    3時間以上(冬期は6時間以上)
  • 指触乾燥時間:
    夏期/30分~60分、冬期/2時間~3時間
  • 塗り重ね回数:
    2
  • 塗布面積([[M2]]):
    40~60(畳換算24~36枚分)
  • 半硬化乾燥時間:
    3時間以上(冬期は6時間以上)
  • 質量(g):
    16000.0
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)
  • 容量(L):
    14
  • 硬化時間:
    3時間以上(冬期は6時間以上)
  • 乾燥時間:
    夏期/30分~60分、冬期/2時間~3時間

(i)ご注意

  • 新しいコンクリートやモルタル面は、打設後4週間以上経ってから塗装してください。
  • 未塗装コンクリートには必ず水性下塗剤を必ず塗ってください。
  • 重量物開放は24時間後にしてください。
  • アスファルト防水、シート防水、FRP防水等の防水処理面には塗れません。
  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。

型番

00001-16144 解除

Loading...

 
カタログを表示

00001-16144 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00001-16144

4971544161440
228-0173

1個

21,551( 23,706円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜が硬いので摩耗に強く、防塵効果もあります
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です
・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です
・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります
・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました
・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます
【用途】
・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、倉庫、機械室、事務所等のコンクリート床に
【材質】
・合成樹脂(アクリル)

(i)ご注意

  • 新しいコンクリートやモルタル面は、打設後4週間以上経ってから塗装してください。
  • 未塗装コンクリートには必ず水性下塗剤を必ず塗ってください。
  • 重量物開放は24時間後にしてください。
  • アスファルト防水、シート防水、FRP防水等の防水処理面には塗れません。
  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップの型番00001-16144のページです。
型番00001-16144に関する仕様情報を記載しております。

コンクリート床用塗料"水性コンクリート床用フロアトップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
00001-16141
00001-16142
00001-16143
00001-16145
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

21,551円

( 23,706円 )
1個 -

4日目

4971544161419228-0207

21,551円

( 23,706円 )
1個 -

4日目

4971544161426228-1737

21,551円

( 23,706円 )
1個 -

4日目

4971544161433228-0166

22,915円

( 25,207円 )
1個 -

5日目

4971544161457228-0218

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました