(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性かべ・浴室用塗料"無臭かべ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:00001-13531
水性かべ・浴室用塗料"無臭かべ" トリョウ

通常単価(税別)
29,834円
税込単価
32,817円

【特長】・超強力防カビ剤配合なので、カビの気になる室内かべにお奨めです・塗料に...

詳細情報を確認する

  • 塗り重ね可能時間:
    夏期/約0.5~1時間、冬期/約2~3時間
  • 指触乾燥時間:
    夏期/約0.5~1時間、冬期/約2~3時間
  • 塗り重ね回数:
    1
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)
  • 乾燥時間:
    夏期/約0.5~1時間、冬期/約2~3時間

(i)ご注意

  • 浴室のかべに塗る場合は、塗装前日より浴槽の水を抜き、完全に乾燥している状態にしてください。
  • 塗装後は、最低24時間は一切の水や湿気を浴室内に入れないでください。
  • 乾燥不良が発生し、手で触ると色が付いたり、臭いが発生する場合がございますので、ご注意ください。
  • 砂壁や繊維壁など、塗料が吸い込まれる素材には、予め水性下塗剤を塗装してください。
  • 塗装面にかびが発生している場合は事前に取り除いてください。

型番

00001-13531 解除

Loading...

 
カタログを表示

00001-13531 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
塗布面積([[M2]])
質量(g)
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

00001-13531

4971544135113
205-6031
90~132(畳枚数換算約60枚)
21640.0
14

1個

29,834( 32,817円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超強力防カビ剤配合なので、カビの気になる室内かべにお奨めです
・塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下ですので、高い安全性を有しています
・かべ紙(ビニルクロス)に直接塗れます
・シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・悪臭を除去します
【用途】
・リビング・寝室・子供部屋などの室内壁や天井(かべ紙・ビニルクロス)、窓枠などの木部に
・和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)に
・浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井に
【材質】
・合成樹脂(アクリル)

(i)ご注意

  • 浴室のかべに塗る場合は、塗装前日より浴槽の水を抜き、完全に乾燥している状態にしてください。
  • 塗装後は、最低24時間は一切の水や湿気を浴室内に入れないでください。
  • 乾燥不良が発生し、手で触ると色が付いたり、臭いが発生する場合がございますので、ご注意ください。
  • 砂壁や繊維壁など、塗料が吸い込まれる素材には、予め水性下塗剤を塗装してください。
  • 塗装面にかびが発生している場合は事前に取り除いてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水性かべ・浴室用塗料"無臭かべ"の型番00001-13531のページです。
型番00001-13531に関する仕様情報を記載しております。

水性かべ・浴室用塗料"無臭かべ"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
00001-13532
00001-13533
00001-13541
00001-13542
00001-13543
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 塗布面積([[M2]]) 質量(g) 容量(L)

31,723円

( 34,895円 )
1個 -

4日目

4971544135120205-437590~132(畳枚数換算約60枚)21640.014

31,723円

( 34,895円 )
1個 -

4日目

4971544135137205-911190~132(畳枚数換算約60枚)21640.014

17,910円

( 19,701円 )
1個 -

4日目

4971544135014203-536545~66(畳枚数換算約30枚)10970.07

17,910円

( 19,701円 )
1個 -

4日目

4971544135021205-916045~66(畳枚数換算約30枚)10970.07

17,910円

( 19,701円 )
1個 -

4日目

4971544135038205-592545~66(畳枚数換算約30枚)10970.07

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました