(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アブソービカ-Y MGO 国際バージョン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L012BB00
アブソービカ-Y MGO 国際バージョン ランヤード

通常単価(税別)
35,500円
税込単価
39,050円

【特長】・中間支点の通過でかけ替えが必要な場合の安全確保に・体重が 60 ~ ...

詳細情報を確認する

  • フック口開き(mm)構造物側:
    60
  • 材質1:
    ランヤード:ポリエステル
  • 材質2:
    フック:アルミニウム
  • 最大使用可能質量(kg):
    140
  • フック口開き(mm)人体側:
    18

型番

L012BB00 解除

Loading...

 
カタログを表示

L012BB00 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L012BB00

100
3342540846425
1730.000
651-9508
ブラック
11

1個

35,500( 39,050円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中間支点の通過でかけ替えが必要な場合の安全確保に
・体重が 60 ~ 140 kg (ハーネス等装備含む) のユーザー用
【材質】
・ランヤード:ポリエステル
・フック:アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブソービカ-Y MGO 国際バージョンの型番L012BB00のページです。
型番L012BB00に関する仕様情報を記載しております。

アブソービカ-Y MGO 国際バージョンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L014BB01
L015BB00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
長さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 幅(mm)

41,000円

( 45,100円 )
1個 -

19日目

18333425408461351690.000652-1009ブラック20

48,000円

( 52,800円 )
1個 -

19日目

18333425408461661780.000651-9476イエロー20

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました