(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄芯耐油セフメイトセイバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄芯耐油セフメイトセイバー

通常価格(税別)
4,895円
税込価格
5,385円

【特長】・耐油底で油に強いです・カットにより高さ調整可能です【用途】・土木、建...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    3E
  • 材質1:
    甲被/PVC
  • 材質2:
    靴底/PVC

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
寸法(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
4907534889384
1600.0
346-4870

1個

4,895( 5,385円 )

1日目

25.0
4907534889391
1660.0
346-3305

1個

4,895( 5,385円 )

1日目

25.5
4907534889407
1700.0
346-0125

1個

4,895( 5,385円 )

1日目

26.0
4907534889414
1740.0
346-8062

1個

4,895( 5,385円 )

1日目

26.5
4907534889421
1780.0
347-1244

1個

4,895( 5,385円 )

1日目

27.0
4907534889438
1820.0
346-9556

1個

4,895( 5,385円 )

1日目

28.0
4907534889445
1860.0
346-1731

1個

4,895( 5,385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油底で油に強いです
・カットにより高さ調整可能です
【用途】
・土木、建築、農作業、その他一般作業に
【材質】
・甲被/PVC
・靴底/PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄芯耐油セフメイトセイバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました