(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用)

通常単価(税別)
9,000円
税込単価
9,900円

【特長】・丈夫な本体(PP)の中に内袋(PE)が二重にセットしてあります・汚染...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    丸型
  • ベルト色:
    ベージュ
  • ラミネート:
    なし
  • 最大充填荷重(kg):
    1000
  • 最大充填質量(kg):
    1000
  • 投入口寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    なし
  • 内袋:
    あり
  • 排出口:
    なし
  • JANコード:
    4945132072296
  • 質量(g):
    4300.0
  • トラスココード:
    250-3666
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ:
    1100×1060
  • 材質2:
    内袋:ポリエチレン(PE)
  • 容量(L):
    1007
  • 外径(mm):
    1100
  • 高さ(mm):
    1060
  • 品名:
    丸形 1t 内袋付

(i)ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないでください。

型番

AS-MGNTW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-MGNTW

1個

9,000( 9,900円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な本体(PP)の中に内袋(PE)が二重にセットしてあります
・汚染物などの運搬に有効です
【用途】
・アスベスト廃棄運搬用として
・水分などを含んだ汚染物質の運搬用として
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・内袋:ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用)の型番AS-MGNTWのページです。
型番AS-MGNTWに関する仕様情報を記載しております。

コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました