(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) ワンタッチバックルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB-ORN-OT599-BLK-M-BP
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) ワンタッチバックルタイプ アンゼンタイ

通常単価(税別)
16,112円
税込単価
17,723円

【特長】・ワンハンド機構により、織ロープの操出から収納まで片手で操作できる業界...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1400
  • フック口開き(mm):
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1400
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。

型番

TB-ORN-OT599-BLK-M-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

TB-ORN-OT599-BLK-M-BP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-ORN-OT599-BLK-M-BP

4956133060878
163-8184

1個

16,112( 17,723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンハンド機構により、織ロープの操出から収納まで片手で操作できる業界初の巻取り式安全帯です
・ワンタッチバックル付です

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) ワンタッチバックルタイプの型番TB-ORN-OT599-BLK-M-BPのページです。
型番TB-ORN-OT599-BLK-M-BPに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) ワンタッチバックルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TB-ORN-OT599-BL4-M-BP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

16,112円

( 17,723円 )
1個 -

1日目

4956133060960163-1879

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました