(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)

通常単価(税別)
39,707円
税込単価
43,678円

【特長】・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。・軽量バッ...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    M
  • JANコード:
    4956133063817
  • トラスココード:
    163-8259
  • 長さ(mm):
    1200
  • 質量(g):
    1840
  • 材質1:
    ベルト部・ロープ:ナイロン
  • 材質2:
    ベルト通し:プラスチック
  • 材質3:
    ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4:
    D環・角環・伸縮調節器・フック:スチール、ベルトバックル:アルミ
  • 色:
  • 幅(mm):
    45
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    45×1200
  • バックル:
    アルミスライド
  • 補助ベルト寸法(mm)幅×長さ:
    700

(i)ご注意

  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

型番

WP-TD-27-BL2-M-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WP-TD-27-BL2-M-BP

1個

39,707( 43,678円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
・軽量バックルタイプです。
・胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
【用途】
・柱上作業用。
【材質】
・ベルト部・ロープ:ナイロン
・ベルト通し:プラスチック
・ベルト先端金具:ステンレス
・D環・角環・伸縮調節器・フック:スチール、ベルトバックル:アルミ

(i)ご注意

  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の型番WP-TD-27-BL2-M-BPのページです。
型番WP-TD-27-BL2-M-BPに関する仕様情報を記載しております。

ワークポジショニング用器具 柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました