(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB-ORL-593SV-BLK-M-BP
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプ ワンハンドリトライト(ケイリョウタイプ)

通常単価(税別)
15,804円
税込単価
17,384円

【特長】・ワンハンド機構により、織ロープの操出から収納まで片手で操作できる業界...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1290
  • 材質1:
    胴ベルト部・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
  • 材質2:
    ベルト通し・巻取器カバー部:プラスチック、ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質3:
    ベルトバックル:アルミ、フック:スチール&アルミ
  • 材質4:
    フック回転部:スチール、ストラップ:高強力繊維&ポリエステル
  • フック口開き(mm):
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1450
  • ランヤード寸法幅(mm):
    15
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TB-ORL-593SV-BLK-M-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

TB-ORL-593SV-BLK-M-BP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-ORL-593SV-BLK-M-BP

4956133060373
163-3484

1個

15,804( 17,384円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンハンド機構により、織ロープの操出から収納まで片手で操作できる業界初の巻取り式安全帯です

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプの型番TB-ORL-593SV-BLK-M-BPのページです。
型番TB-ORL-593SV-BLK-M-BPに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) 軽量自在フック・軽量バックルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TB-ORL-593SV-BL4-M-BP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

15,804円

( 17,384円 )
1個 -

1日目

4956133049798163-8239

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました