(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト(ワンタッチバックル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUB-SOTN-Y-M-BP
胴ベルト(ワンタッチバックル) アンゼンタイ

通常単価(税別)
9,039円
税込単価
9,943円

【特長】・ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。【用途】・胴ベ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    370.000
  • 材質1:
    ベルト部:ナイロン
  • 材質2:
    ベルト通し:プラスチック
  • 材質3:
    ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4:
    ベルトバックル:プラスチック&スチール、ベルト調節金具:スチール
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1200
  • 適合ベルト幅(mm):
    50

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。

型番

TUB-SOTN-Y-M-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

TUB-SOTN-Y-M-BP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUB-SOTN-Y-M-BP

4956133069499
163-6640

1個

9,039( 9,943円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。
【用途】
・胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください
【材質】
・ベルト部:ナイロン
・ベルト通し:プラスチック
・ベルト先端金具:ステンレス
・ベルトバックル:プラスチック&スチール、ベルト調節金具:スチール

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
  • 始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
  • 点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
  • 胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト(ワンタッチバックル)の型番TUB-SOTN-Y-M-BPのページです。
型番TUB-SOTN-Y-M-BPに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト(ワンタッチバックル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TUB-SOTN-BL2-M-BP
TUB-SOTN-BL4-M-BP
TUB-SOTN-BLK-M-BP
TUB-SOTN-R-M-BP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

9,039円

( 9,943円 )
1個 -

1日目

4956133069611163-6623

9,039円

( 9,943円 )
1個 -

1日目

4956133069635163-1914

9,039円

( 9,943円 )
1個 -

1日目

4956133069529163-6656

9,039円

( 9,943円 )
1個 -

1日目

4956133069727163-1910

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました