(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト型"ノビロン"(伸縮式ランヤード) 軽量タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TB-NV-593-BLK-BK-M-BP
胴ベルト型"ノビロン"(伸縮式ランヤード) 軽量タイプ アンゼンタイ

通常単価(税別)
10,443円
税込単価
11,487円

【特長】・ノビロンランヤード仕様で、天然ゴムで縮まっており移動時構造物に引っ掛...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    960
  • 材質1:
    ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
  • 材質2:
    ベルト通し・D環止め:プラスチック
  • 材質3:
    ベルト先端金具:ステンレス
  • 材質4:
    ベルトバックル・B環:スチール、フック:スチール&アルミ
  • フック口開き(mm):
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm):
    50×1200
  • 最大使用可能質量(kg):
    100
  • ランヤード長さ(mm)収縮時:
    1050~1150
  • ランヤード長さ(mm)伸長時:
    1500

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。

型番

TB-NV-593-BLK-BK-M-BP 解除

Loading...

 
カタログを表示

TB-NV-593-BLK-BK-M-BP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB-NV-593-BLK-BK-M-BP

4956133052187
163-8234

1個

10,443( 11,487円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノビロンランヤード仕様で、天然ゴムで縮まっており移動時構造物に引っ掛りにくいです
・軽量型です
【用途】
・フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください

(i)ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型"ノビロン"(伸縮式ランヤード) 軽量タイプの型番TB-NV-593-BLK-BK-M-BPのページです。
型番TB-NV-593-BLK-BK-M-BPに関する仕様情報を記載しております。

胴ベルト型"ノビロン"(伸縮式ランヤード) 軽量タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TB-NV-593-BL4-BK-M-BP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

10,443円

( 11,487円 )
1個 -

1日目

4956133052538163-5073

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました