(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンソー防護用脚絆 極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンソー防護用脚絆 極

通常単価(税別)
6,250円
税込単価
6,875円

【特長】・9層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから脚を保護します・軽量で柔...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    オレンジ
  • 全長(cm):
    35
  • 耐切創レベル:
    Class1
  • JANコード:
    4534893155210
  • 質量(g):
    451.000
  • トラスココード:
    578-5558
  • 材質1:
    表地:100%ポリエステル
  • 材質2:
    防護素材:43%ポリエステル 57%ポリプロピレン
  • 材質3:
    裏面:100%ポリエステル

(i)ご注意

  • 本来の用途で使用しないでください。
  • 防水性はありませんので濡れた場合は水気を切り風通しの良い場所で陰干ししてください。
  • 絶縁性はありませんので電気を扱う作業での使用は不可。
  • 油成分・薬品・溶剤・高温な物を扱う作業での使用は不可。
  • 直射日光に当たる作業では色褪せ・変色の恐れ有。

型番

HT-C001-OR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HT-C001-OR

1個

6,250( 6,875円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・9層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから脚を保護します
・軽量で柔らかく安全性も抜群です
【用途】
・チェーンソー防護用
【材質】
・表地:100%ポリエステル
・防護素材:43%ポリエステル 57%ポリプロピレン
・裏面:100%ポリエステル

(i)ご注意

  • 本来の用途で使用しないでください。
  • 防水性はありませんので濡れた場合は水気を切り風通しの良い場所で陰干ししてください。
  • 絶縁性はありませんので電気を扱う作業での使用は不可。
  • 油成分・薬品・溶剤・高温な物を扱う作業での使用は不可。
  • 直射日光に当たる作業では色褪せ・変色の恐れ有。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンソー防護用脚絆 極の型番HT-C001-ORのページです。
型番HT-C001-ORに関する仕様情報を記載しております。

チェーンソー防護用脚絆 極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました