(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PESOC16
ピカッポEソケット【10~16個入り】 スイセンチュウシジカナグ

ピカッポEソケット PESOC16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,975円
税込単価
20,873円

【特長】・コンパクトでワンタッチ施工が可能です・マルチリングで管をスムーズに挿...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    1.50~0.65
  • 最高使用圧力(MPa):
    0~95
  • 色:
  • 材質1:
    ナイロン樹脂(PA)
  • 材質2:
    ポリフェニレンスルファイド(PPS)
  • 材質3:
    青銅

(i)ご注意

  • 継手を落下させたり踏んだりしない。
  • 再施工不可。
  • ユニオンの適正トルクはG1/2で25N・m、G3/4で35N・m。
  • 水圧がかかった状態で管挿入はしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PESOC16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PESOC16

16
74
37.1
37.1
492.000
627-3723

1パック

12個入り

18,975( 20,873円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでワンタッチ施工が可能です
・マルチリングで管をスムーズに挿入軽い力で差し込みできます
・バンスばねが撥ねる音で施工確認ができます
・スリムでコンパクトな為、改修工事の化粧カバーにも収まり良くなります
・ワンタッチ挿入で、抜け止めリングが離脱防止。工具不要で配管スピードアップします
・差し込みが軽く、施工ミスやトラブルは起こりません
・施工完了の確認はマルチリング。探すことなく、どの方向からも良く見えます
・暗所でもブラックライトの蛍光で簡単に確認できます
・パッキンは実績豊富な耐塩素性合成ゴムを使用、Wパッキンで漏れなく安心です
【用途】
・給水配管に
・給湯配管に
・新築工事に
・改修工事に
【材質】
・ナイロン樹脂(PA)
・ポリフェニレンスルファイド(PPS)
・青銅

(i)ご注意

  • 継手を落下させたり踏んだりしない。
  • 再施工不可。
  • ユニオンの適正トルクはG1/2で25N・m、G3/4で35N・m。
  • 水圧がかかった状態で管挿入はしないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PESOC16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカッポEソケットの型番PESOC16のページです。
型番PESOC16に関する仕様情報を記載しております。

ピカッポEソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PESOC13
PESOC161
PESOC201
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び径 L(mm) L1(mm) L2(mm) 質量(g) トラスココード

17,800円

( 19,580円 )

16個入り

1パック -

1日目

1367.433.733.7452.800628-3179

17,325円

( 19,058円 )

12個入り

1パック -

1日目

16×1370.837.133.7416.400627-5337

21,813円

( 23,994円 )

10個入り

1パック -

1日目

20×1676.84036.8513.000628-1635

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました