(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6501L-3MMX3M
グランドパッキン 6501L【3個入り】 ガスケット

グランドパッキン 6501L 6501L-3MMX3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,525円
税込単価
4,978円

【特長】・炭化繊維を角編みし、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸したポ...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(℃):
    80
  • 色:
  • 長さ(m):
    3
  • 材質1:
    炭化繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤

Loading...

6501L-3MMX3M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6501L-3MMX3M

3
3
100.000
635-5225

1パック

3個入り

4,525( 4,978円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭化繊維を角編みし、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸したポンプ用グランドパッキンです
・シール性能に優れます
・柔軟性に富み、軸なじみに優れます
・軸摩耗が極めて少ないです
【材質】
・炭化繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤

6501L-3MMX3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グランドパッキン 6501Lの型番6501L-3MMX3Mのページです。
型番6501L-3MMX3Mに関する仕様情報を記載しております。

グランドパッキン 6501Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6501L-11MMX3M
6501L-12.5MMX3M
6501L-14.5MMX3M
6501L-5MMX3M
6501L-6.5MMX3M
6501L-8MMX3M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) トラスココード

16,289円

( 17,918円 )

3個入り

1パック -

4日目

1111500.000635-5219

19,547円

( 21,502円 )

3個入り

1パック -

4日目

12.512.5600.000635-5228

24,253円

( 26,678円 )

3個入り

1パック -

4日目

14.514.5800.000635-5221

5,792円

( 6,371円 )

3個入り

1パック -

4日目

55200.000635-5224

7,421円

( 8,163円 )

3個入り

1パック -

4日目

6.56.5200.000635-5222

9,412円

( 10,353円 )

3個入り

1パック -

4日目

88300.000635-5223

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました