(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2

通常価格(税別)
15,750円
税込価格
17,325円

【特長】・8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています・不使用時...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    ポール:ポリエチレン
  • 材質2:
    プラチェーン:ポリエチレン
  • ポール径(mm):
    75
  • 材質3:
    ウエイト:ポリエチレン
  • 高さ(mm):
    872
  • 幅(mm):
    300

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ポール色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4993091106811
659-1018
パールホワイト
パールホワイト

1個

15,750( 17,325円 )

11日目

4993091106804
659-1024
イエロー
イエロー

1個

15,750( 17,325円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・8.5mの反射板付プラチェーンが本体ポールに内蔵しています
・不使用時にプラチェーンをポールに収納できます
【用途】
・工場内や作業場所などでの区画整理に
【材質】
・ポール:ポリエチレン
・プラチェーン:ポリエチレン
・ウエイト:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました