(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2

通常価格(税別)
13,050円 ~ 24,300円
税込価格
14,355円 ~ 26,730円

【特長】・本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。・注水ウエイト...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン
  • ポール径(mm):
    75
  • 長さ(m):
    8.5
  • 高さ(mm):
    872
  • 幅(mm):
    300

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ポール色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4993091106750
658-9473
2000.0
パールホワイト

1個

13,050( 14,355円 )

11日目

4993091106958
659-1020
4000.0
パールホワイト

1個

24,300( 26,730円 )

11日目

4993091106743
658-9470
2000.0
イエロー

1個

13,050( 14,355円 )

11日目

4993091106941
659-1026
4000.0
イエロー

1個

24,300( 26,730円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。
・注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。
・チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。
・最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制が可能です。
【用途】
・工場内や作業場所などでの区画整理に。
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました