(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト

通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】・バリネオ2の注水ウエイト単品です・バリネオマグネットタイプに取り付け...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4993091106972
  • トラスココード:
    666-8659
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 高さ(mm):
    130
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    300

(i)ご注意

  • 本製品にポールおよびプラチェーンは付属されていません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-8L

1個

3,000( 3,300円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリネオ2の注水ウエイト単品です
・バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます
【用途】
・関係者以外の立入制限に
【材質】
・ポリエチレン

(i)ご注意

  • 本製品にポールおよびプラチェーンは付属されていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイトの型番BN-8Lのページです。
型番BN-8Lに関する仕様情報を記載しております。

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました