(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食液塗布専用小形重力式スプレーガンセット ノズル口径Φ1.5

食液塗布専用小形重力式スプレーガンセット ノズル口径Φ1.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,200円
税込単価
48,620円

【特長】・製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液...

詳細情報を確認する

  • ノズル径(mm):
    1.5
  • 空気使用量(L/min):
    255
  • 質量(g):
    530.000
  • トラスココード:
    356-5071
  • 材質1:
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    接液部、キャップ:ステンレス(SUS303)
  • エア取付口:
    G1/4
  • JANコード:
    4538995129742

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FOG1-H15GC

1個

44,200( 48,620円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製造食品に直接触れることなく、非接触で食液を塗布することが可能な食液専用スプレーガンです。
・食品衛生法に準拠し、企業コンプライアンスを推薦されるお客様にも安心してご使用頂けます。
【用途】
・離型油・バター・醤油・タマゴ・糖液・タレ・ソースなど食液の塗布に。
・製パン・製菓・米飯用食油塗布に。
・高粘度食液にも対応可能(ご相談ください)。
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・接液部、キャップ:ステンレス(SUS303)
【セット内容】
・ステンレス容器・専用スパナ

FOG1-H15GCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食液塗布専用小形重力式スプレーガンセット ノズル口径Φ1.5の型番FOG1-H15GCのページです。
型番FOG1-H15GCに関する仕様情報を記載しております。

食液塗布専用小形重力式スプレーガンセット ノズル口径Φ1.5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました