(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 角ショベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス 角ショベル

通常単価(税別)
3,203円
税込単価
3,523円

【特長】・丈夫でサビにくい、ステンレス製のショベルです・先端が平らな角型形状の...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    2016000004496
  • 質量(g):
    1166.0
  • トラスココード:
    254-5788
  • 材質1:
    ステンレス

型番

2016000004496 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2016000004496

1個

3,203( 3,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でサビにくい、ステンレス製のショベルです
・先端が平らな角型形状のショベルで、すくったり、平らにならす作業に適しています
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 角ショベルの型番2016000004496のページです。
型番2016000004496に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス 角ショベルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました