(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラスクロス電気絶縁テープ "No.69"

ガラスクロス電気絶縁テープ "No.69"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,905円 ~ 12,134円
税込価格
5,396円 ~ 13,347円

【特長】・銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています・熱硬化させることでより強固に...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    粘着剤:熱硬化型シリコーン系
  • 厚さ(mm):
    0.18
  • 使用温度範囲(℃):
    200
  • 色:
  • 絶縁破壊強さ(kV/mm):
    3
  • 長さ(m):
    20
  • 適合規格:
    UL (File E17385)MIL-1-19166C
  • 最大テープ外径(mm):
    110
  • 引張強度(N/10mm):
    310
  • 粘着力(N/10mm):
    4.4
  • 材質1:
    基材:ガラスクロス
  • 紙管サイズ(mm):
    35

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4573342783659
149-6749
150.000
12

1個

4,905( 5,396円 )

1日目

4573342783666
149-6750
180.000
19

1個

6,668( 7,335円 )

1日目

4573342783673
149-6751
200.000
25

1個

7,021( 7,723円 )

1日目

4573342783680
149-6752
300.000
50

1個

12,134( 13,347円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています
・熱硬化させることでより強固に接着します
【用途】
・モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に
・耐熱電線の絶縁・保護に
【材質】
・基材:ガラスクロス
・粘着剤:熱硬化型シリコーン系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクロス電気絶縁テープ "No.69"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました