(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28

アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,892円
税込単価
5,381円

【特長】・なじみの良い絶縁テープです・樹脂やワニスの吸収性に優れています【用途...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4573342783642
  • トラスココード:
    149-6673
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質2:
    粘着剤:熱硬化型ゴム系
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 使用温度範囲(℃):
    105
  • 色:
  • 絶縁破壊強さ(kV/mm):
    2.5
  • 長さ(m):
    16
  • 幅(mm):
    50
  • 最大テープ外径(mm):
    110
  • 引張強度(N/10mm):
    70
  • 粘着力(N/10mm):
    4.4
  • 材質1:
    基材:アセテートクロス
  • 紙管サイズ(mm):
    35

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

28-50X16 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28-50X16

1個

4,892( 5,381円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なじみの良い絶縁テープです
・樹脂やワニスの吸収性に優れています
【用途】
・コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに
【材質】
・基材:アセテートクロス
・粘着剤:熱硬化型ゴム系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

28-50X16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28の型番28-50X16のページです。
型番28-50X16に関する仕様情報を記載しております。

アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました