(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリッパ N117J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリッパ N117J【10個入り】

通常価格(税別)
8,170円
税込価格
8,987円

【特長】・定番のレザー調スリッパです・名入れできます(別途料金)【材質】・PV...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    PVC

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4547345028901
196-7893

1パック

10個入り

8,170( 8,987円 )

4日目

ブルー
4547345028918
196-1556

1パック

10個入り

8,170( 8,987円 )

4日目

ダークブルー
4547345028871
196-1529

1パック

10個入り

8,170( 8,987円 )

4日目

ホワイトグレー
4547345028925
196-9421

1パック

10個入り

8,170( 8,987円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番のレザー調スリッパです
・名入れできます(別途料金)
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました