(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G-5DA-MAINTENANCEKIT
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット Gシリーズ用 シンクウポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
9,400円
税込単価
10,340円

【特長】・油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

G-5DA-MAINTENANCEKIT 解除

Loading...

 
カタログを表示

G-5DA-MAINTENANCEKIT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-5DA-MAINTENANCEKIT

4571133308494
44.000
137-4181
G-5DA

1個

9,400( 10,340円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
【用途】
・お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット Gシリーズ用の型番G-5DA-MAINTENANCEKITのページです。
型番G-5DA-MAINTENANCEKITに関する仕様情報を記載しております。

小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット Gシリーズ用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G-100D-101D-MAINTENANCEKIT-A
G-100D-MAINTENANCEKIT-B
G-100S-101S-MAINTENANCEKIT-A
G-100S-MAINTENANCEKIT-B
G-101D-MAINTENANCEKIT-B
G-101S-MAINTENANCEKIT-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 適合機種

17,700円

( 19,470円 )
1個 -

1日目

457113330858672.000137-4170G-100D、G-101D(モーター1Φ、3Φ兼用)

23,500円

( 25,850円 )
1個 -

1日目

4571133308593270.000137-4171G-100D(モーター1Φ用)

13,500円

( 14,850円 )
1個 -

1日目

457113330855566.000137-4172G-100S、G-101S(モーター1Φ、3Φ兼用)

16,800円

( 18,480円 )
1個 -

1日目

4571133308562252.000137-4173G-100S、101S(モーター1Φ用)

23,500円

( 25,850円 )
1個 -

1日目

4571133308609276.000137-4174G-101D(モーター1Φ用)

16,800円

( 18,480円 )
1個 -

1日目

4571133308579258.000137-4175G-100S、G-101S(モーター3Φ用)

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました