(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰部保護ベルト スーパーリリーフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腰部保護ベルト スーパーリリーフ

通常価格(税別)
6,000円
税込価格
6,600円

【特長】・腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届け...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム

(i)ご注意

  • 腰部保護を目的としたベルトであり、治療用ではありません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ウエスト(cm)
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
85~100
L
4548890366838
200.000
248-9926

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

100~110
LL
4548890366845
215.000
247-1097

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

65~85
M
4548890366821
185.000
247-4296

1個

6,000( 6,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腹圧効果に優れ、骨盤を補強する効果があり、高い運動性と快適性をお届けします
・温熱と制菌効果のある素材を使用しています
・ずれ上がりの防止用ベルトループ付
・誰でも正しい位置に装着可能です
・ユニフォームに合わせやすいブラックカラー
・衣服の上から使用しても違和感がありません
・もちろん、薄いのでインナーに装着もできます
・男女兼用
【用途】
・立ち仕事、重量物の取り扱い時などの腰部保護用
【材質】
・抗菌剤練り込みパワーネット、合成ゴム

(i)ご注意

  • 腰部保護を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰部保護ベルト スーパーリリーフのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました