(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用サインラベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

屋外用サインラベル【10~30個入り】

通常価格(税別)
1,766円 ~ 4,935円
税込価格
1,943円 ~ 5,429円

【特長】・屋外で使用できるラベルシールです・好きな大きさにカットして使用もでき...

詳細情報を確認する

  • 面付:
    1面

(i)ご注意

  • インクジェットプリンタではご使用になれません。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
1パック内
シートサイズ
ラベルサイズ(mm)縦×横
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999977509
207-7359
290.000
10枚入
A3
297×420

1パック

10個入り

2,684( 2,952円 )

1日目

4989999977516
207-7362
870.000
30枚入
A3
297×420

1パック

30個入り

4,935( 5,429円 )

1日目

4989999977486
207-7364
145.000
10枚入
A4
210×297

1パック

10個入り

1,766( 1,943円 )

1日目

4989999977455
207-7365
420.000
30枚入
A4
210×297

1パック

30個入り

3,183( 3,501円 )

1日目

4989999977493
207-7366
435.000
30枚入
A4
210×297

1パック

30個入り

3,879( 4,267円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で使用できるラベルシールです
・好きな大きさにカットして使用もできます
・備品管理や、工場内掲示物にも使用できます
【用途】
・警告・注意などのサイン表示に

(i)ご注意

  • インクジェットプリンタではご使用になれません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用サインラベルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました