(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FTフィルタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FT-3-52002
FTフィルタ ボウジンマスク

通常単価(税別)
6,569円
税込単価
7,226円

【用途】・マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品はフィットテスト用です。
  • 実際の作業では絶対に使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FT-3-52002 解除

Loading...

 
カタログを表示

FT-3-52002 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT-3-52002

C2、L2Wフィルタを使用するマスク
4959382520025
402-3660
23.000
FTフィルタ#3(プローブ付)

1個

6,569( 7,226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・マスクの定量的なフィットテストを行うために使用する製品です

(i)ご注意

  • 本製品はフィットテスト用です。
  • 実際の作業では絶対に使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FTフィルタの型番FT-3-52002のページです。
型番FT-3-52002に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
FT-1-52000
FT-2-52001
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合機種 JANコード トラスココード 質量(g) 品名

5,203円

( 5,723円 )
1個 -

1日目

T2、X2フィルタを使用するマスク4959382520001402-365831.000FTフィルタ#1(プローブ付)

6,569円

( 7,226円 )
1個 -

1日目

U2、U2K、U2Wフィルタを使用するマスク4959382520018402-366119FTフィルタ#2(プローブ付)

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました