(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ

パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,349円
税込単価
30,084円

【特長】・パフォーマンススプレーガンのホースホイップです・圧送式で塗装する際、...

詳細情報を確認する

  • 適合スプレーガン:
    26832
  • JANコード:
    4550309168568
  • 質量(g):
    115.000
  • トラスココード:
    256-8734

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26833

1個

27,349( 30,084円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パフォーマンススプレーガンのホースホイップです
・圧送式で塗装する際、ノズルへ繋ぎ、塗料を供給する役目を果たします

26833で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップの型番26833のページです。
型番26833に関する仕様情報を記載しております。

パフォーマンス スプレーガン用 圧送式塗料ホースホイップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました