(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UOX212-50HZ
静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200V ポンプカンレンヨウヒン

通常単価(税別)
132,000円
税込単価
145,200円

【特長】・水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液の...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    18500.0
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 口径(mm):
    50
  • 出力(kW):
    0.75
  • 電源(V):
    三相200
  • 電流(A):
    3.5
  • 全高(mm):
    400
  • 全長(mm):
    160
  • 全幅(mm):
    187
  • 液温(℃):
    0~40
  • 全揚程(m):
    10
  • 吐出量(L/min):
    150

型番

UOX212-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

UOX212-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
周波数(Hz)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UOX212-50HZ

4571440760466
384-2736
50
ケーシング、モータフレーム:FC200

1個

132,000( 145,200円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水の誘電率を検知する静電容量式センサーを使用していますので、水溶液のような誘電率の高い液体は特に安定した水位検知を行います

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200Vの型番UOX212-50HZのページです。
型番UOX212-50HZに関する仕様情報を記載しております。

静電容量式自動水中ポンプ UOX形 200Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UOX212-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 周波数(Hz) 材質1

132,000円

( 145,200円 )
1個 -

19日目

4571440760473384-273760ケーシング、モータフレーム:FC201

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました