(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED付き反射タスキ"たすけ帯"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3301502
LED付き反射タスキ"たすけ帯" アンゼンベスト

通常単価(税別)
3,329円
税込単価
3,662円

【特長】・反射+赤色LEDで視認性がよりアップ・6個の点灯・点滅の切替えLED...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    PVC
  • 横(mm):
    50
  • 縦(mm):
    1400

型番

3301502 解除

Loading...

 
カタログを表示

3301502 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3301502

4582331370503
195-2969

1個

3,329( 3,662円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射+赤色LEDで視認性がよりアップ
・6個の点灯・点滅の切替えLED内蔵により、光源のない場所でも車や自転車に早く気づいてもらえるため、危険を回避できます
・長さ調節でお子様から身体の大きな大人の方までご使用いただけます
・肉眼では50~60mまでハッキリと見る事ができます
【用途】
・ウォーキングやランニングに
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED付き反射タスキ"たすけ帯"の型番3301502のページです。
型番3301502に関する仕様情報を記載しております。

LED付き反射タスキ"たすけ帯"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3301510
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

3,329円

( 3,662円 )
1個 -

1日目

4582331370558195-2972

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました