(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです" キングサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5941162
フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです" キングサイズ ホゴグ

通常単価(税別)
6,630円
税込単価
7,293円

【特長】・フルハーネスY型とX型の両方に対応しています・正面は面ファスナー+ス...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    342.000
  • 材質1:
    反射材:PVC
  • 胴周り(cm):
    約115~140
  • LED色:
  • 材質2:
    メッシュ:ポリエステル100%
  • 材質3:
    前側穴開き部分:ターポリン
  • サイズ:
    フリー

型番

5941162 解除

Loading...

 
カタログを表示

5941162 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5941162

4582331373900
250-4632

1個

6,630( 7,293円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルハーネスY型とX型の両方に対応しています
・正面は面ファスナー+スナップボタン付きです
・キングサイズです
・3L~4Lの方が使用可能な安全ベストです
【用途】
・フルハーネスを着用して作業をする方に
【材質】
・反射材:PVC
・メッシュ:ポリエステル100%
・前側穴開き部分:ターポリン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです" キングサイズの型番5941162のページです。
型番5941162に関する仕様情報を記載しております。

フルハーネス用LED安全ベスト"装着できるんです" キングサイズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5941161
5941163
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

6,630円

( 7,293円 )
1個 -

4日目

4582331373894250-4629

6,630円

( 7,293円 )
1個 -

4日目

4582331373917250-4622

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました