(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Armatex 防炎頭巾(ツバ無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Armatex 防炎頭巾(ツバ無し)

通常価格(税別)
3,306円
税込価格
3,637円

【特長】・高い防炎性能を有しています・洗濯しても防炎効果が持続します・静電気が...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    防炎
  • 材質1:
    防炎綿

(i)ご注意

  • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
  • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
頭囲×丈(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
450
600×450
4520367313637
161.000
364-4837

1個

3,306( 3,637円 )

1日目

LL
-
620×450
4520367313644
164.000
364-4828

1個

3,306( 3,637円 )

1日目

M
-
580×450
4520367313620
155.000
364-4832

1個

3,306( 3,637円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い防炎性能を有しています
・洗濯しても防炎効果が持続します
・静電気が発生しにくいです
【用途】
・溶接、溶断、火気のある現場に
【材質】
・防炎綿

(i)ご注意

  • 不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
  • アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Armatex 防炎頭巾(ツバ無し)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました