(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙)【120個入り】

通常単価(税別)
12,074円
税込単価
13,281円

【特長】・来客用ヘルメットの使い捨てアンダーキャップです・頭髪の上に直接被るこ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4546721000814
  • トラスココード:
    102-5801
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
  • 最大対応頭囲(cm):
    57.5

(i)ご注意

  • 衛生的な目的で使用するもので、保護帽としての性能はありません。

型番

691-120 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ホワイトJANコード4546721000814
トラスココード102-5801質量(g)1000.0
材質1最大対応頭囲(cm)57.5

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

691-120

1パック

120個入り

12,074( 13,281円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・来客用ヘルメットの使い捨てアンダーキャップです
・頭髪の上に直接被ることにより、ヘルメットを衛生的に使用できます
【用途】
・来客用ヘルメットの下に被る用に
【材質】
・紙

(i)ご注意

  • 衛生的な目的で使用するもので、保護帽としての性能はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙)の型番691-120のページです。
型番691-120に関する仕様情報を記載しております。

来客用ヘルメットインナー 紙帽子丸(紙)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト