(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ袋 ポリパック ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリ袋 ポリパック ケース【35~40個入り】

通常価格(税別)
10,282円 ~ 13,736円
税込価格
11,310円 ~ 15,110円

【特長】・一般家庭はもちろん、学校・病院など業務用としても最適です・ケース単位...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
横(mm)
規格(号)
厚さ(mm)
縦(mm)
容量(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
380
2
0.02
320
5
4979652390615
9150.0
254-1274

1パック

40個入り

13,075( 14,383円 )

1日目

500
10
0.025
450
9
4979652390646
7420.0
254-2867

1パック

35個入り

10,282( 11,310円 )

1日目

600
3
0.025
500
10
4979652390653
8480.0
254-2872

1パック

40個入り

10,653( 11,718円 )

1日目

850
5
0.025
650
45
4979652390684
10400.0
254-1331

1パック

40個入り

13,736( 15,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般家庭はもちろん、学校・病院など業務用としても最適です
・ケース単位での販売となります
【材質】
・低密度ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋 ポリパック ケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました