(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リール巻ポリ袋 タイミーパック(LDPE) ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR3540
リール巻ポリ袋 タイミーパック(LDPE) ケース【6個入り】 ポリブクロ

通常単価(税別)
16,203円
税込単価
17,823円

【特長】・タイミーパックは、食品関係の包装資材の主流をなすSサイズのポリ袋から...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン

Loading...

 
カタログを表示

HR3540 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR3540

900
0.04
800
4979652396020
15960.0
254-2895

1パック

6個入り

16,203( 17,823円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイミーパックは、食品関係の包装資材の主流をなすSサイズのポリ袋から、食品及びゴミ用のLサイズのポリ袋まで、サイズ豊富なリール巻ポリ袋です
・ケース単位での販売となります
・一枚ずつ取り出せて無駄になり難く、衛生的です
・燃やしても有害ガスは発生しません
【材質】
・低密度ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リール巻ポリ袋 タイミーパック(LDPE) ケースの型番HR3540のページです。
型番HR3540に関する仕様情報を記載しております。

リール巻ポリ袋 タイミーパック(LDPE) ケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HR2030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

13,059円

( 14,365円 )

6個入り

1パック -

1日目

4500.03300497965239597911760.0253-9732

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました