(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴"ウィンジョブ(R)CP306 Boa"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業用靴"ウィンジョブ(R)CP306 Boa"

通常価格(税別)
14,900円
税込価格
16,390円

【特長】・BOAフィットシステムとアッパー全面に人工皮革を採用したローカットタ...

詳細情報を確認する

  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 質量(g):
    860.000

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550457338448
622-1239
22.5

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338424
621-9715
23.0

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338387
622-1215
23.5

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338370
621-9714
24.0

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338349
621-9713
24.5

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338431
622-1223
25.0

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338363
622-1235
25.5

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338462
621-9708
26.0

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338394
622-1243
26.5

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338400
621-9726
27.0

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338417
622-1233
27.5

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338356
621-9733
28.0

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338455
621-9743
29.0

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

4550457338479
622-1238
30.0

1個

14,900( 16,390円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BOAフィットシステムとアッパー全面に人工皮革を採用したローカットタイプです
・人気のあるレッドカラーをベースに、グレーのアシックスストライプをあしらったカラーを投入しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴"ウィンジョブ(R)CP306 Boa"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました