(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアリールminiポータブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バリアリールminiポータブル

通常価格(税別)
6,540円
税込価格
7,194円

【特長】・シート収納は便利な自動巻きです・雨に強く屋外使用可能です・軽量150...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    150
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    シート:ポリエチレン
  • シート幅(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    87
  • 幅(mm):
    57
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • テープ長さ(m):
    2.7
  • シートストローク(m):
    2.7
  • テープ幅(mm):
    50

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
危険立入禁止
4993091106446
554-9015

1個

6,540( 7,194円 )

1日目

作業中入らないでください
4993091106453
554-9022

1個

6,540( 7,194円 )

1日目

関係者以外立入禁止
4993091106460
554-9014

1個

6,540( 7,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート収納は便利な自動巻きです
・雨に強く屋外使用可能です
・軽量150gで持ち運びがラクです
【用途】
・各種工事などでの立入禁止に
【材質】
・本体:ABS樹脂
・シート:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールminiポータブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました