(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆

通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【特長】・引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 ...

詳細情報を確認する

  • 保護等級:
    IPX7
  • 明るさ(lm):
    320
  • 質量(g):
    200.000
  • トラスココード:
    573-9875
  • 材質1:
    耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
  • 奥行(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    180

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

098CY

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです
・耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆の型番098CYのページです。
型番098CYに関する仕様情報を記載しております。

防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました