(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメット用インナーキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ヘルメット用インナーキャップ【50個入り】

通常単価(税別)
3,404円
税込単価
3,744円

【特長】・ヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しの際も衛生的に仕様可能で...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 箱入数(枚):
    50
  • バンド:
    30±5
  • 最大対応頭囲(cm):
    560±5
  • JANコード:
    4540653280801
  • 質量(g):
    480.000
  • トラスココード:
    553-6253
  • 材質1:
    ポリプロピレン不織布
  • 材質2:
  • 材質3:
    天然ゴム

型番

NO.2808 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

ホワイト箱入数(枚)50
バンド30±5最大対応頭囲(cm)560±5
JANコード4540653280801質量(g)480.000
トラスココード553-6253材質1ポリプロピレン不織布
材質2材質3天然ゴム

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.2808

1パック

50個入り

3,404( 3,744円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメット内の汚れ防止やヘルメットの使い回しの際も衛生的に仕様可能です
・折り畳んで収納可能なので保管時も場所を取りません
・後ろ側にサイズ調整用のゴム紐がついているのでよりフィットしやすいです
・使い捨てタイプの不織布製です
【用途】
・ヘルメット着用時の汚れ防止に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用インナーキャップの型番NO.2808のページです。
型番NO.2808に関する仕様情報を記載しております。

ヘルメット用インナーキャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト