(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HF6R Work

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HF6R Work

通常単価(税別)
12,257円
税込単価
13,483円

【特長】・ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適...

詳細情報を確認する

  • 光源:
    白色LED
  • JANコード:
    4058205031882
  • トラスココード:
    582-6377
  • 奥行(mm):
    37
  • 高さ(mm):
    45
  • 幅(mm):
    82
  • 明るさ(lm):
    800
  • 質量(g):
    134.000
  • 材質1:
    アルミニウム合金
  • 最大点灯時間(h):
    60
  • 色:
  • 保護等級:
    IP68
  • 充電時間:
    3.75

(i)ご注意

  • ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502798

1個

12,257( 13,483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現しました
・CRI80と高い演色性LED搭載です
・裏面シリコンヘッドバンドです
・重さ約134gと軽量です
・完全防塵防水(IP68)です
・レンズには保護カバー付きです
【材質】
・アルミニウム合金

(i)ご注意

  • ブーストモードは充電池保護の観点から約10秒ほどで元の明るさに戻ります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HF6R Workの型番502798のページです。
型番502798に関する仕様情報を記載しております。

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました