(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全PVC長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KR7450-BK-26.0
安全PVC長靴 サギョウクツ・アンゼングツ

通常単価(税別)
4,003円
税込単価
4,403円

【特長】・普通丈の安全PVC長靴です・油を使う現場ではなく、丈夫な長靴が欲しい...

詳細情報を確認する

  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    アッパー:PVC樹脂
  • 材質2:
    ソール:PVC樹脂
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10
  • 材質3:
    先芯:鋼鉄製

型番

KR7450-BK-26.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

KR7450-BK-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
靴丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KR7450-BK-26.0

ブラック
26.0
4931530560954
1732.000
235-8767
31.0

1個

4,003( 4,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・普通丈の安全PVC長靴です
・油を使う現場ではなく、丈夫な長靴が欲しいというお客様の声から生まれた商品です
・インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です
・仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業などに使用可能です
・抗菌・防臭生地を使用しています
【用途】
・土木作業、一般作業、軽作業、農作業に
【材質】
・アッパー:PVC樹脂
・ソール:PVC樹脂
・先芯:鋼鉄製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全PVC長靴の型番KR7450-BK-26.0のページです。
型番KR7450-BK-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
KR7450-BK-24.5
KR7450-BK-25.0
KR7450-BK-25.5
KR7450-BK-26.5
KR7450-BK-27.0
KR7450-BK-28.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(cm) JANコード 質量(g) トラスココード 靴丈(cm)

4,003円

( 4,403円 )
1個 -

1日目

ブラック24.549315305609231612.000236-045330.5

4,003円

( 4,403円 )
1個 -

1日目

ブラック25.049315305609301694.000236-038631.0

4,003円

( 4,403円 )
1個 -

1日目

ブラック25.549315305609471716.000235-882831.0

4,003円

( 4,403円 )
1個 -

1日目

ブラック26.549315305609611786.000235-238131.1

4,003円

( 4,403円 )
1個 -

1日目

ブラック27.049315305609781870.000235-238432.1

4,003円

( 4,403円 )
1個 -

1日目

ブラック28.049315305609851984.000235-239532.5

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました